Cardan joint single steel hardened 23403-12056
- Pentru transmiterea cuplurilor la diferite unghiuri de lucru
- Pivotant la 45 de grade
- Călit
Sales unit
35,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cardan joint
Version 1
single
Version 2
with plain bearing
DIN
DIN 808
Product type
reamed hole without slot
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
D=Fastening hole
12
L=Length
56
B
4
D1
25
L1
28
L2
13*
L3
30
Max.
torque
Nm
26
T
13,8
UNSPSC Code
25171509
Version
reamed hole without slot
static fracture
torque
Nm
150
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
Corp de îmbinare călit și lagăre lipite.
Note
Articulațiile de arbore cu lagăr de alunecare sunt pivotabile la 45°.
Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.
* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.
* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.