text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Cupru sau aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Inele de etanșare conform DIN 7603 forma A. Sunt utilizate pentru etanșare la înșurubări statice. Ele împiedică ieșirea de lichide sau gaze în exterior și protejează, în același timp, sistemul împotriva intrării prafului, murdăriei și lichidelor.

Inelele de etanșare din cupru și aluminiu pot fi utilizate oriunde, datorită rezistenței lor la coroziune, cu excepția unor acizi puternici. Prin structura lor moale ele se imprimă în toate denivelările pieselor care trebuie înșurubate și asigură o etanșare ridicată.

Inelele de etanșare sunt utilizate, de ex. la șuruburi de închidere DIN 908 și șuruburi tubulare.
Temperature range
Cupru max 300 °C.
Aluminiu max 200 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem