{"product":{"productId":"agid.28294","price":55.5,"name":"Ambeiaje cu bară elastică, din aluminiu, cu butuci de prindere detașabili"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Cuplaj integral metalic fără recul, rigid la torsiune, flexibil și fără întreținere pentru transmiterea mișcărilor de rotație unghiulare sincrone. Structura inovatoare a fantei permite o flexibilitate axială, radială și unghiulară foarte bună, cu forțe de restaurare reduse. Ideal pentru servomotoare. Cu butuci de prindere detașabili pentru fixarea arborelui.
Temperature range
-50 °C până la +150 °C.
Assembly
Ambreiajele cu bară elastică ai o potrivire H7. Jocul de potrivire recomandat este de 0,02 mm - 0,05 mm. Acest joc de potrivire și ungerea pivoților arborelui ușurează montarea și demontarea.
On request
Alezajele butucului dorite D1 și D2 separat cu clasa de toleranță sau câmp.
Canal de cheie conform DIN 6885.
Canal de cheie conform DIN 6885.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.