text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Glisor transversal poliacetal, butuc aluminiu.
Note
Prinderea butucului cu ajutorul unui șurub de fixare reprezintă o alternativă rentabilă la cuplajele cu gheare din elastomer cu butuc radial de fixare (23030). Prinderea butucului cu șuruburi de fixare are ca rezultat reducerea semnificativă a timpului de montare.
Cuplajele pot fi instalate în stare complet montată sau se pot instala, de asemenea, prin conectare. Trebuie respectat cuplul necesar de strângere al șurubului filetat. Pentru o demontare mai ușoară, vă recomandăm să asigurați arborele cu o suprafață plană.
Assembly
Legătura de la axul arborelui la gaura butucului trebuie selectată ca o adaptare de tranziție. Distanța trebuie să fie de min. 0,01 mm și max. 0,04 mm, de exemplu
Arbore: Ø 6 f7
Butuc: Ø 6 H8.
Advantages
- Robust
- Conectabil
- Fără joc
- Lungime mică
On request
Alezajele butucului dorite D1 și D2 separat cu clasa de toleranță sau câmp.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem