{"product":{"productId":"agid.22109","price":310.26,"name":"Rulment axial cu bile de contact unghiular, din oțel, cu două rânduri, cu flanșă, forma D"},"currency":"EUR"}
- Absorbția de sarcini radiale și axiale mari
- Capacitate de încărcare axială mare, datorită unghiului de presiune de 60°
- Potrivit pentru turații mari
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Garnitură din cauciuc nitrilic.
Garnitură din cauciuc nitrilic.
Version
Suprafețele laterale.
Technical Data
Toți rulmenții sunt livrați gata de instalare cu lubrifiant de tip KE2P-35 în conformitate cu DIN 51825.
Toleranțele carcasei și ale arborelui corespund claselor de toleranță IT2 pentru rotunjime și IT4 pentru rectangularitate.
Toleranțele carcasei și ale arborelui corespund claselor de toleranță IT2 pentru rotunjime și IT4 pentru rectangularitate.
Application
Pentru depozitarea unităților cu șurub.
Temperature range
-30 °C până la +120 °C.
Assembly
Pentru montarea axelor filetate, se vor folosi piulițe crenelate de precizie.
La montare, strângeți piulițele crenelate de precizie la dublul cuplului de strângere, slăbiți-le ușor și strângeți-le la cuplul de strângere specificat, pentru a egaliza posibilele semne de tasare.
Strângeți șuruburile de fixare în cruce până la max. 70 % din limita de curgere.
La montare, strângeți piulițele crenelate de precizie la dublul cuplului de strângere, slăbiți-le ușor și strângeți-le la cuplul de strângere specificat, pentru a egaliza posibilele semne de tasare.
Strângeți șuruburile de fixare în cruce până la max. 70 % din limita de curgere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.