Cross roller bearing double-sided seal ball-bearing steel 23831-10-005515
- Orificii de fixare
- Exactitate stabilă a rotației
- Cuplu de strângere stabil
- Adecvat pentru rotație internă și externă
Sales unit
321,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cross roller bearing
Version 1
double-sided seal
Version 2
normal play
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
steel
D1=Outside diameter
120
D=internal diameter
55
H=Height
15
D2
65
D3
105
D4
9,5
D5
5,5
D6
M5
Dynamic
base loads
kN
20,3
R
0,6
Static
base loads
kN
29,5
Steel code
1.3505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Note
Rulmenții cu role încrucișate, cu orificii de fixare la inelele interioare și exterioare nu au nevoie de discuri de flanșă sau carcasă. Acest lucru reduce la minimum erorile de montaj și asigură o exactitate precisă a rotației, precum și un moment de rotație constant. Rulmenții cu role încrucișate sunt potriviți atât pentru rotația inelului interior, cât și pentru rotația inelului exterior.
Pentru jocul radial al lagărului, se poate alege între două variante: lagăr cu joc normal C1 (număr de comandă: 23831-0XXXXX) și lagăr cu pretensionare S1 (număr de comandă: 23831-1XXXXX).
Rulmenții cu role încrucișate au clasa de toleranță P0. Clasa de toleranță descrie abaterea radială și axială a inelului interior și exterior.
Rulmenții cu role încrucișate sunt etanșate pe ambele părți.
Alte jocuri de lagăr și clase de toleranță sunt disponibile la cerere.
Pentru jocul radial al lagărului, se poate alege între două variante: lagăr cu joc normal C1 (număr de comandă: 23831-0XXXXX) și lagăr cu pretensionare S1 (număr de comandă: 23831-1XXXXX).
Rulmenții cu role încrucișate au clasa de toleranță P0. Clasa de toleranță descrie abaterea radială și axială a inelului interior și exterior.
Rulmenții cu role încrucișate sunt etanșate pe ambele părți.
Alte jocuri de lagăr și clase de toleranță sunt disponibile la cerere.
Technical Data
See Downloads, Technical Information.
Drawing reference
1) Rollers
2) Spacer
3) Inner ring
4) Outer ring
5) Seal
2) Spacer
3) Inner ring
4) Outer ring
5) Seal
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.