Rulment cu role încrucișate double-sided seal Oțel pentru rulmenți 23831-104010
- Rigiditate ridicată
- Precizie ridicată
- Rotație uniformă
- Adecvat pentru rotație internă și externă
Unitatea de vânzare
135,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment cu role încrucișate
Varianta 1
double-sided seal
Varianta 2
Pretensionat
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
65
D=diametru interior
40
H=înălțime
10
Cifre
sarcină dinamică
kN
8,33
Corp bază cheie din oțel
1.3505
D2
58,5
D3
46,5
R
0,8
Valori nominale ale
sarcinii statice
kN
10,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descriere
Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Note
Rulmenții cu role încrucișate, din oțel sunt realizați dintr-un inel interior și unul exterior, cu structură monobloc. Datorită structurii monobloc a inelelor, se obține o mare rigiditate, precizie și liniaritate în funcționare. Rulmentul cu role încrucișate este potrivit atât pentru rotația inelului interior, cât și pentru rotația inelului exterior.
Pentru jocul radial al lagărului, se poate alege între două variante: lagăr cu joc normal C1 (număr de comandă: 23831-0XXXXX) și lagăr cu pretensionare S1 (număr de comandă: 23831-1XXXXX).
Rulmenții cu role încrucișate au clasa de toleranță P0. Clasa de toleranță descrie abaterea radială și axială a inelului interior și exterior.
Rulmenții cu role încrucișate sunt etanșate pe ambele părți.
Alte jocuri de lagăr și clase de toleranță sunt disponibile la cerere.
Pentru jocul radial al lagărului, se poate alege între două variante: lagăr cu joc normal C1 (număr de comandă: 23831-0XXXXX) și lagăr cu pretensionare S1 (număr de comandă: 23831-1XXXXX).
Rulmenții cu role încrucișate au clasa de toleranță P0. Clasa de toleranță descrie abaterea radială și axială a inelului interior și exterior.
Rulmenții cu role încrucișate sunt etanșate pe ambele părți.
Alte jocuri de lagăr și clase de toleranță sunt disponibile la cerere.
Technical Data
Vezi „Descărcări”, „Notă tehnică”.
Drawing reference
1) Role
2) Piesă de distanțare
3) Inel interior
4) Inel exterior
5) Garnitură
2) Piesă de distanțare
3) Inel interior
4) Inel exterior
5) Garnitură
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.