text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Note
Rulmenții cu role încrucișate, din oțel sunt realizați dintr-un inel interior și unul exterior, cu structură monobloc. Datorită structurii monobloc a inelelor, se obține o mare rigiditate, precizie și liniaritate în funcționare. Rulmentul cu role încrucișate este potrivit atât pentru rotația inelului interior, cât și pentru rotația inelului exterior.

Pentru jocul radial al lagărului, se poate alege între două variante: lagăr cu joc normal C1 (număr de comandă: 23831-0XXXXX) și lagăr cu pretensionare S1 (număr de comandă: 23831-1XXXXX).

Rulmenții cu role încrucișate au clasa de toleranță P0. Clasa de toleranță descrie abaterea radială și axială a inelului interior și exterior.

Rulmenții cu role încrucișate sunt etanșate pe ambele părți.

Alte jocuri de lagăr și clase de toleranță sunt disponibile la cerere.
Technical Data
Vezi „Descărcări”, „Notă tehnică”.
Drawing reference
1) Role
2) Piesă de distanțare
3) Inel interior
4) Inel exterior
5) Garnitură
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem