text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Trapezoidal thread nut
Version 1
RH thread
Version 2
single start
Main material
gunmetal
D1=Outside diameter
18
DxP=thread
Tr 8x1,5
L=Length
16
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Oțel C35Pb.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Aliaj de bronz Rg7.

Plastic PA6.6 (cu MoS2).

Version
lucioasă.
Note
Filet trapezoidal ISO în conformitate cu DIN 103.

Piulițe din oțel și oțel inoxidabil: pentru mișcări de ajustare în modul manual și ca piuliță de fixare. Nu se recomandă pentru utilizarea cu acționări motorizate din cauza combinării de materiale oțel-oțel.

Piulițe din alamă: pentru acționări de deplasări cu viteză redusă și medie. Dacă nu există suficient lubrifiant, piulițele filetate trapezoidale din alamă de pe arborii din oțel prezintă bune caracteristici de operare în situații de urgență.

Piulițe din plastic: pentru acționări de deplasări silențioase. Proprietăți bune de operare în situații de urgență.

Clasa de toleranță 7H.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought