text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Trapezoidal thread nut
Version 1
LH thread
Version 2
single start
Main material
plastic
D1=Outside diameter
45
DxP=thread
Tr 20x4
L=Length
40
UNSPSC Code
31171515
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
Steel C35Pb.
Stainless steel 1.4305.
Gunmetal Rg7.
Plastic PA6.6 (mit MoS2).

Version
Bright.
Note
ISO trapezoidal thread based on DIN 103.

Steel and stainless steel nuts: for adjustments during manual operation and as locking nuts. Not advised for use with motorised drives due to the steel/steel material pairing.

Gunmetal nuts: for motion drives with low and medium speed. By insufficient lubrication, gunmetal trapezoidal thread nuts have good dry-running properties on steel spindles.

Plastic nuts: for low-noise motion drives. Good dry-running properties.

Tolerance class 7H.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem