Şurub cu bile rulat oțel 24055-32052X
- Pentru transformarea unei mișcări de rotație într-o mișcare longitudinală și invers
- Precizie ridicată
- Eficiență ridicată
- Osie întărită și lustruită inductiv
- Cale de rulare a piuliței întărită și șlefuită prin inducție
On request
Added to your shopping cart
Designation
Ball screw
Version 1
rolled
Version 2
with flange nut
Product type
no end machining
Main
material
steel
D=diameter
32
P=Pitch
5
B
62
Ball Ø
3,175
D1
50
D2
80
D3
9
Dynamic
load rating
N
12640
E
65
L1
52
L2
12
No. of
support
circulations
4
Static
load rating
N
34030
Stiffness K
(N/µm)
400
UNSPSC Code
31171516
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Arbore di oțel 1.1213.
Piuliță din oțel 1.3505.
Ștergător din plastic.
Piuliță din oțel 1.3505.
Ștergător din plastic.
Version
Osie laminată, întărită inductiv la 62 ±2 HRC și lustruită.
Piuliță rectificată, cale de rulare întărită prin inducție la 62 ±2 HRC și lustruită.
Piuliță rectificată, cale de rulare întărită prin inducție la 62 ±2 HRC și lustruită.
Note
Șuruburi cu bile cu profil cu profil ogival gotic, cu pas de 5 mm sau 10 mm. Filetat cu un singur început, cu sens de înșurubare la dreapta. Piuliță cu flanșă pentru șurub cu bile, conform DIN 69051 partea 5, cu flanșă.
Fabricat la clasa de precizie C7 (toleranță ±50 µ/300 mm). Fără pretensionare, cu joc axial P0 (max. 0,08 mm).
Fabricat la clasa de precizie C7 (toleranță ±50 µ/300 mm). Fără pretensionare, cu joc axial P0 (max. 0,08 mm).
Attention
Piulița cu flanșă nu trebuie îndepărtată fără ajutor de montaj de pe ax, întrucât în caz contrar bilele vor cădea în afară.
On request
Producem fusuri cu șurub cu bile conform dorințelor dumneavoastră pe baza unui desen detaliat.
Lungimi max de fabricație 5600 mm.
Alte clase de precizie și preîncărcări (vedeți nota tehnică) disponibile.
Lungimi max de fabricație 5600 mm.
Alte clase de precizie și preîncărcări (vedeți nota tehnică) disponibile.
Drawing reference
1) M6 Orificiu de lubrifiere
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.