text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ansamblu de rulmenți pentru carcase
Varianta 1
Crapodine superioare
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
verde cumulus
Materialul componentei
Polioximetilenă (POM)
D=diametru interior
15
E= distanța dintre găuri
50,8
B
72,8
Carcasă
202
E1
M8
H
66
H1
33,3
L
34,5
L1
31
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Housing plastic.
Ball bearing stainless steel 1.4112.
Plain bearing insert POM.
Bushes and grease nipple stainless steel 1.4301.

Version
Plain bearing insert white.
Housing green.
Stainless steel parts bright.
Note
The housings are very robust, hard wearing and shock proof. They are resistant to most alkaline solutions, weak acids (PH 4-9) and brines. In contrast to cast or steel housings the special plastic in these housings prevent the formation of micro-organisms.
Drawing reference
1) ball bearing
2) plain bearing
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem