text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Housing plastic.

Ball bearing stainless steel 1.4112.

Plain bearing insert POM.

Bushes and grease nipple stainless steel 1.4301.

Version
Inserție de rulment albă.
Carcasă verde.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Note
Carcasele nu sunt foarte rezistente, rezistente la uzură și lovire și rezistă la majoritatea soluțiilor alcaline, acizilor slabi (PH 4-9) și soluțiilor saline. În mod diferit față de carcasele turnate sau din oțel, carcasele din plastic previn formarea de microorganisme.
Drawing reference
1) Rulment cu bile
2) Rulment culisant
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem