Ansamblu de rulmenți pentru carcase Crapodine superioare plastic verde cumulus 24262-01-30206
- Cu un rulment cu bile pe un singur rând, etanș, sau un rulment cu glisare din plastic
- Compensarea erorilor de aliniere la arbore
- Carcasa din plastic previne formarea microorganismelor
- Diametru interior al rulmenților cu toleranță plus
- Fără întreținere și protejat împotriva coroziunii
Unitatea de vânzare
68,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ansamblu de rulmenți pentru carcase
Varianta 1
Crapodine superioare
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
verde cumulus
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D=diametru interior
30
E= distanța dintre găuri
76,2
B
101
Carcasă
206
E1
M10
H
84
H1
42,9
L
42,5
L1
38,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din plastic.
Rulment din oțel inoxidabil 1.4112.
Inserție lagăr de alunecare din POM.
Bucșă și niplu de ungere din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Inserție de rulment albă.
Carcasă verde.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Carcasă verde.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Note
Carcasele nu sunt foarte rezistente, rezistente la uzură și lovire și rezistă la majoritatea soluțiilor alcaline, acizilor slabi (PH 4-9) și soluțiilor saline. În mod diferit față de carcasele turnate sau din oțel, carcasele din plastic previn formarea de microorganisme.
Drawing reference
1) Rulment cu bile
2) Rulment culisant
2) Rulment culisant
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.