Ansamblu de rulmenți pentru carcase Crapodine superioare plastic verde cumulus 24262-01-35207
- Cu un rulment cu bile pe un singur rând, etanș, sau un rulment cu glisare din plastic
- Compensarea erorilor de aliniere la arbore
- Carcasa din plastic previne formarea microorganismelor
- Diametru interior al rulmenților cu toleranță plus
- Fără întreținere și protejat împotriva coroziunii
Unitatea de vânzare
79,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ansamblu de rulmenți pentru carcase
Varianta 1
Crapodine superioare
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
verde cumulus
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D=diametru interior
35
E= distanța dintre găuri
82,6
B
110
Carcasă
207
E1
M10
H
95
H1
47,6
L
47,5
L1
42,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Housing plastic.
Ball bearing stainless steel 1.4112.
Plain bearing insert POM.
Bushes and grease nipple stainless steel 1.4301.
Version
Plain bearing insert white.
Housing green.
Stainless steel parts bright.
Housing green.
Stainless steel parts bright.
Note
The housings are very robust, hard wearing and shock proof. They are resistant to most alkaline solutions, weak acids (PH 4-9) and brines. In contrast to cast or steel housings the special plastic in these housings prevent the formation of micro-organisms.
Drawing reference
1) ball bearing
2) plain bearing
2) plain bearing
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.