Housing steel 24070-025
- Pentru montarea piulițelor cu flanșă conform DIN 69051, Partea 5
- Poate fi înșurubat de sus sau de jos
- Poate fi fixat cu două știfturi conice sau cu știfturi drepte
- Șuruburi de montare incluse
Sales unit
145,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Housing
Main
material
steel
D1=Internal diameter
40
B
108
B1
63
B2
66
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
M6
E
51
E1
88
E2
29
H
72
H1
39
H2
27
H3
10
H4
19
L
46
L1
16
Suitable
for
spindel Ø
25
T
18
T1
15
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Carcasele sunt adecvate pentru montarea de piulițe cu flanșă conform DIN 69051 Partea 5. Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblurile cu lagăr fix 24072 și la ansamblurile cu lagăr liber 24074. Carcasele sunt înșurubabile de sus sau de jos și pot fi prevăzute cu două știfturi conice sau cilindrice.
Livrare cu 6 bucăți de șuruburi de fixare din clasa de rezistență 8.8.
Livrare cu 6 bucăți de șuruburi de fixare din clasa de rezistență 8.8.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.