{"product":{"productId":"agid.22091","price":78.65,"name":"Unități de rulmenți fixe în proiectarea blocului, forma A"},"currency":"EUR"}
- Cu rulmenți axiali cu bile cu contact unghiular
- Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblul cu lagăr liber 24078-02
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblul cu lagăr liber 24078-02. Ansamblurile cu lagăr fix se compun dintr-o carcasă cu 2 rulmenți axiali cu bile de contact unghiular cu garnituri. Pretensionate printr-o flanșă așezată anterior. Cu inele de poziționare și o piuliță de asigurare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.