{"product":{"productId":"agid.22094","price":36.25,"name":"Unități de rulmenți flotanți în construcție în bloc, de tip EF, forma A"},"currency":"EUR"}
- Cu rulment cu bile cu canelură adâncă
- Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblul cu lagăr fix 24078-01
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblul cu lagăr fix 24078-01. Unitățile de rulmenți nefixați constau dintr-o carcasă cu un rulment cu bile cu canelură adâncă care se adaptează axial la expansiunea liniară a axului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.