text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblul cu lagăr fix 24076. Unitățile de rulmenți nefixați constau dintr-o carcasă cu un rulment cu bile cu canelură adâncă care se adaptează axial la expansiunea liniară a axului.
Drawing reference
1) C pentru șurub cilindru ISO 4762
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem