text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Fixed bearing unit
Main material
steel
D1=Internal diameter
10
B
86
B1
50
B2
52
D2
7,7
D3
8,4
D4
M10
D5
32
D6
50
Dynamic load rating N
13400
E
68
E1
23
H
58
H1
32
H2
22
H3
7
H4
15
L
37
L1
8,5
L2
20
M
M10x1
Static load rating N
18800
Stiffness K (N/µm)
325
Suitable for spindel Ø
16
T
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblurile cu lagăr liber 24074 și la carcasele pentru piulițele cu flanșe 24070. Carcasele sunt înșurubabile de sus sau de jos și pot fi prevăzute cu două știfturi conice sau cilindrice. Muchiile cu opritor de ambele părți ușurează alinierea unității.

Ansamblurile cu lagăr fix complet pregătite de montare cu rulmenți pretensionați de înaltă precizie pe două rânduri și un unghi de presiune de 60°.
Drawing reference
1) Rulment cu bile de contact unghiular axial
2) Piuliță canelată M
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought