Șaibă filetată pentru arc de comprimare cu șurub oțel brunată 26095-15-20
Unitatea de vânzare
11,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă filetată
Varianta 1
pentru arc de comprimare cu șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
20
D=Diametru nominal
20
D2
10
D3
M6
D4
3,2
D5
14
UNSPSC Code
31161510
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
Oțel 1.0503.
Version
lustruit, călit ≈ 52 HRC.
Note
Șaibe filetate pentru pretensionarea ușoară a arcurilor de compresie elicoidale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.