text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă filetată
Varianta 1
pentru arc de comprimare cu șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
25
D=Diametru nominal
25
D2
12,5
D3
M8
D4
4,2
D5
18,5
UNSPSC Code
31161510
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
Oțel 1.0503.
Version
lustruit, călit ≈ 52 HRC.
Note
Șaibe filetate pentru pretensionarea ușoară a arcurilor de compresie elicoidale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem