Șaibă filetată pentru arc din elastomer oțel brunată 26095-18-40
Unitatea de vânzare
14,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă filetată
Varianta 1
pentru arc din elastomer
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
40
D=Diametru nominal
40
D2
20
D3
M10
L
17
S1
3
UNSPSC Code
31161510
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
Oțel 1.0503.
Version
lustruit, călit ≈ 52 HRC.
Note
Șaibe filetate pentru preîncărcarea ușoară a arcurilor din elastomer.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.