text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă filetată
Varianta 1
pentru arc din elastomer
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
50
D=Diametru nominal
50
D2
25
D3
M10
L
18
S1
4
UNSPSC Code
31161510
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
Oțel 1.0503.
Version
lustruit, călit ≈ 52 HRC.
Note
Șaibe filetate pentru preîncărcarea ușoară a arcurilor din elastomer.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought