text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă de fixare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
D1=diametru interior
8,5
D2=Diametrul exterior
16
S1
3
UNSPSC Code
31161510
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
Oțel 1.0503.
Version
lustruit, călit ≈ 54 HRC.
Note
Șaibe (șaibe de prindere) pentru pretensionarea facilă a arcurilor de compresie cu șurub și a arcurilor din elastomer.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem