Șaibă de fixare oțel brunată 26095-05-1652804
Unitatea de vânzare
7,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă de fixare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=diametru interior
16,5
D2=Diametrul exterior
28
S1
4
UNSPSC Code
31161510
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
Oțel 1.0503.
Version
lustruit, călit ≈ 54 HRC.
Note
Șaibe (șaibe de prindere) pentru pretensionarea facilă a arcurilor de compresie cu șurub și a arcurilor din elastomer.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.