Bolțuri de ghidare oțel lucios 26095-02-06X020
Sales unit
3,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Bolțuri de ghidare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = diametrul șurubului
6
D2=filet
M4
L=lungime
20
L1
6
SW
3
UNSPSC Code
31161510
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
Description
Material
Oțel 1.7225.
Version
lucioasă.
Note
Bolțuri de ghidare pentru ghidarea arcurilor. Acestea determină poziția arcurilor și previn deformarea laterală.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.