text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolțuri de ghidare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1 = diametrul șurubului
6
D2=filet
M4
L=lungime
32
L1
6
SW
3
UNSPSC Code
31161510
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
Oțel 1.7225.
Version
lucioasă.
Note
Bolțuri de ghidare pentru ghidarea arcurilor. Acestea determină poziția arcurilor și previn deformarea laterală.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem