Bolțuri de ghidare oțel lucios 26095-02-25X050
Unitatea de vânzare
50,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolțuri de ghidare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = diametrul șurubului
25
D2=filet
M20
L=lungime
50
L1
30
SW
14
UNSPSC Code
31161510
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
Oțel 1.7225.
Version
lucioasă.
Note
Bolțuri de ghidare pentru ghidarea arcurilor. Acestea determină poziția arcurilor și previn deformarea laterală.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.