Țeavă de distanțare oțel brunată 26095-13090X050
Sales unit
9,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Țeavă de distanțare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
13
L=lungime
50
D2
9
UNSPSC Code
31161510
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
Description
Material
Oțel 1.0308.
Version
lustruit, călit 57 ±1 HRC.
Note
Tuburi de distanțare pentru ghidarea de arcuri. Acestea determină poziția arcurilor și previn deformarea laterală.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.