Țeavă de distanțare oțel brunată 26095-30220X080
Unitatea de vânzare
16,10 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Țeavă de distanțare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
30
L=lungime
80
D2
22
UNSPSC Code
31161510
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
Oțel 1.0308.
Version
lustruit, călit 57 ±1 HRC.
Note
Tuburi de distanțare pentru ghidarea de arcuri. Acestea determină poziția arcurilor și previn deformarea laterală.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.