Piston pneumatic oțel 26200-0819200X200
- Potrivit pentru ridicarea și coborârea controlată a clapetelor, capacelor și capotelor
- Poate fi umplut individual
- Reducere ulterioară a puterii de umplere prin supapa de reținere
- Nu necesită întreținere
Unitatea de vânzare
46,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piston pneumatic
Materialul
corpului de bază
oțel
D1= Diametrul carcasei
19
D=Diametrul arborelui
8
F1=Forța de extensie (N)
200
F1=min/max (N)
50-700
Clasa de bunuri periculoase
Dangerous goods class 2.2
Cursă
S
200
D2
M8
Dimensiune
08/19
L
470
L1
10
Nr. UN
UN 3164
Progresie
%
30
UNSPSC Code
31161702
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
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Tijă de piston, conductă de presiune din oțel.
Mediu de umplere: ulei, azot.
Mediu de umplere: ulei, azot.
Version
Tija pistonului cromat dur.
Pentru tija pistonului Ø4 din oțel inoxidabil.
Conductă de presiune vopsită în negru.
Pentru tija pistonului Ø4 din oțel inoxidabil.
Conductă de presiune vopsită în negru.
Note
Arcurile cu gaz umplute individual nu pot fi înlocuite.
Arcurile cu gaz sunt sisteme autonome, care nu necesită întreținere și care se umplu cu azot sub presiune înaltă. Pentru amortizare în poziția finală și lubrifiere, în spațiul interior există suplimentar și o cantitate definită de ulei. Arcurile cu gaz sunt prevăzute cu o supapă de reținere în știftul filetat al țevii de presiune, ceea ce poate reduce ulterior forța de reacție.
Arcurile cu gaz cu dimensiunile 04/12 și 06/15 trebuie poziționate și montate cu tija pistonului îndreptată în jos. Începând cu dimensiunea 08/19, poziționarea și montajul pot avea loc aleatoriu. Totuși, amortizorul de final de cursă este eficient numai cu tija pistonului îndreptată în jos.
Ca urmare a proprietăților fizice ale umplerii unui arc cu gaz, apar toleranțe în intervalul de ±5 % din forța de reacție nominală.
Arcurile cu gaz sunt umplute cu gaz de azot aflat sub presiune înaltă și nu pot fi în niciun caz deschise sau supraîncărcate.
Arcurile cu gaz sunt sisteme autonome, care nu necesită întreținere și care se umplu cu azot sub presiune înaltă. Pentru amortizare în poziția finală și lubrifiere, în spațiul interior există suplimentar și o cantitate definită de ulei. Arcurile cu gaz sunt prevăzute cu o supapă de reținere în știftul filetat al țevii de presiune, ceea ce poate reduce ulterior forța de reacție.
Arcurile cu gaz cu dimensiunile 04/12 și 06/15 trebuie poziționate și montate cu tija pistonului îndreptată în jos. Începând cu dimensiunea 08/19, poziționarea și montajul pot avea loc aleatoriu. Totuși, amortizorul de final de cursă este eficient numai cu tija pistonului îndreptată în jos.
Ca urmare a proprietăților fizice ale umplerii unui arc cu gaz, apar toleranțe în intervalul de ±5 % din forța de reacție nominală.
Arcurile cu gaz sunt umplute cu gaz de azot aflat sub presiune înaltă și nu pot fi în niciun caz deschise sau supraîncărcate.
On request
Alte forțe de extensie.
posibilă forță de extensie F1 (min. - max.)
Dimensiune 04/12: 10 - 180 N
Dimensiune 06/15: 40 - 400 N
Dimensiune 08/19: 50 - 700 N
Dimensiune 10/23: 100 - 1200 N
Dimensiune 14/28: 150 - 2500 N
posibilă forță de extensie F1 (min. - max.)
Dimensiune 04/12: 10 - 180 N
Dimensiune 06/15: 40 - 400 N
Dimensiune 08/19: 50 - 700 N
Dimensiune 10/23: 100 - 1200 N
Dimensiune 14/28: 150 - 2500 N
Accessory
Pentru piesele de legătură și fitinguri, a se vedea reprezentarea alăturată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.