Piston pneumatic oțel inoxidabil 26201-1023080X500
- Potrivit pentru ridicarea și coborârea controlată a clapetelor, capacelor și capotelor
- Poate fi umplut individual
- Potrivit pentru utilizare în industria alimentară
- Reducere ulterioară a puterii de umplere prin supapa de reținere
- Nu necesită întreținere
Unitatea de vânzare
111,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piston pneumatic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1= Diametrul carcasei
23
D=Diametrul arborelui
10
F1=Forța de extensie (N)
500
F1=min/max (N)
100-1200
Clasa de bunuri periculoase
Dangerous goods class 2.2
Cursă
S
80
D2
M8
Dimensiune
10/23
L
230
L1
10
Nr. UN
UN 3164
Progresie
%
30
UNSPSC Code
31161702
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Tijă piston din oțel inoxidabil 1.4305.
Conductă de presiune din oțel inoxidabil 1.4301.
Mediu de umplere: ulei, azot.
Version
Tija pistonului și conducta de presiune luminoase.
Note
Arcurile cu gaz umplute individual nu pot fi înlocuite.
Arcurile cu gaz sunt sisteme autonome, care nu necesită întreținere și care se umplu cu azot sub presiune înaltă. Pentru amortizare în poziția finală și lubrifiere, în spațiul interior există suplimentar și o cantitate definită de ulei. Arcurile cu gaz sunt prevăzute cu o supapă de reținere în știftul filetat al țevii de presiune, ceea ce poate reduce ulterior forța de reacție.
Arcurile cu gaz trebuie poziționate și montate cu tija pistonului îndreptată în jos.
Ca urmare a proprietăților fizice ale umplerii unui arc cu gaz, apar toleranțe în intervalul de ±5 % din forța de reacție nominală.
Arcurile cu gaz sunt umplute cu gaz de azot aflat sub presiune înaltă și nu pot fi în niciun caz deschise sau supraîncărcate.
Arcurile cu gaz sunt sisteme autonome, care nu necesită întreținere și care se umplu cu azot sub presiune înaltă. Pentru amortizare în poziția finală și lubrifiere, în spațiul interior există suplimentar și o cantitate definită de ulei. Arcurile cu gaz sunt prevăzute cu o supapă de reținere în știftul filetat al țevii de presiune, ceea ce poate reduce ulterior forța de reacție.
Arcurile cu gaz trebuie poziționate și montate cu tija pistonului îndreptată în jos.
Ca urmare a proprietăților fizice ale umplerii unui arc cu gaz, apar toleranțe în intervalul de ±5 % din forța de reacție nominală.
Arcurile cu gaz sunt umplute cu gaz de azot aflat sub presiune înaltă și nu pot fi în niciun caz deschise sau supraîncărcate.
On request
Alte forțe de extensie.
posibilă forță de extensie F1 (min. - max.)
Dimensiune 06/15: 40 - 400 N
Dimensiune 08/19: 50 - 700 N
Dimensiune 10/23: 100 - 1200 N
Dimensiune 14/28: 200 - 2500 N
posibilă forță de extensie F1 (min. - max.)
Dimensiune 06/15: 40 - 400 N
Dimensiune 08/19: 50 - 700 N
Dimensiune 10/23: 100 - 1200 N
Dimensiune 14/28: 200 - 2500 N
Accessory
Pentru piesele de legătură și fitinguri, a se vedea reprezentarea alăturată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.