text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Arc de comprimare cu șurub
Varianta 2
sarcină dificilă
ISO
ISO 10243
Materialul corpului de bază
crom-siliciu-oțel
Culoarea corpului de bază
roșu
D1 = diametrul șurubului
10
D=diametrul găurii
20
L0=lungime
127
F N
34,1
F max. N
1300
F1 N
866
F2 N
1080
S max.
38
S1
25
S2
32
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel crom-siliciu.
Version
sau roșu închis.
Note
Lungimile, diametrele, forța și culoarea corespund ISO 10243.

F1 indică sarcina pe arc pentru o durată lungă de viață la o cursă a arcului de 20% din L0.
F2 indică sarcina pe arc pentru o durată de viață medie la o cursă a arcului de 25% din L0.
Fmax. indică capacitatea maximă de încărcare a arcului la o cursă a arcului de 30% din L0.

F = Necesar pentru presarea arcului 1 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem