Arc de comprimare cu șurub crom-siliciu-oțel roșu 26002-2512115
- Permite încărcări mari alternative și continue
- Poate fi utilizat la temperaturi de lucru de până la 230 de grade Celsius
- Tratat termic suplimentar
- Durată lungă de viață
Unitatea de vânzare
13,17 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Arc de comprimare cu șurub
Varianta 2
sarcină dificilă
ISO
ISO 10243
Materialul
corpului de bază
crom-siliciu-oțel
Culoarea
corpului de bază
roșu
D1 = diametrul șurubului
12,5
D=diametrul găurii
25
L0=lungime
115
F
N
65,2
F
max. N
2250
F1
N
1500
F2
N
1870
S
max.
35
S1
23
S2
29
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel crom-siliciu.
Version
sau roșu închis.
Note
Lungimile, diametrele, forța și culoarea corespund ISO 10243.
F1 indică sarcina pe arc pentru o durată lungă de viață la o cursă a arcului de 20% din L0.
F2 indică sarcina pe arc pentru o durată de viață medie la o cursă a arcului de 25% din L0.
Fmax. indică capacitatea maximă de încărcare a arcului la o cursă a arcului de 30% din L0.
F = Necesar pentru presarea arcului 1 mm.
F1 indică sarcina pe arc pentru o durată lungă de viață la o cursă a arcului de 20% din L0.
F2 indică sarcina pe arc pentru o durată de viață medie la o cursă a arcului de 25% din L0.
Fmax. indică capacitatea maximă de încărcare a arcului la o cursă a arcului de 30% din L0.
F = Necesar pentru presarea arcului 1 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.