text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină opritoare din metal cauciucat
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
cauciuc natural din elastomer
B=lățime
120
H=înălțime
45
L=lungime
250
A
200
A1
60
D
15
Duritate Shore
57A
F1 N
18000
L1
150
S
10
UNSPSC Code
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Elastomer de cauciuc natural, duritate medie, 57° Shore A.
Version
Oțel vopsit negru (26120-02501904557, 26120-05003507057 și 26120-10004512057 zincat).
Note
Pentru preluarea de forțe mari de impact și pentru susținerea unor mase mari.
Datele de sarcină specificate se aplică la sarcina statică continuă cu o duritate a cauciucului de 57° Shore A.
Datorită compoziției materialului, tampoanele de cauciuc sunt de culoare de contact, ceea ce poate duce la urme de abraziune și decolorare pe podele sau suprafețele de contact de exemplu.
La cerere, sunt disponibile amortizoare de cauciuc din EPDM de culoare gri deschis, care nu se colorează la contact.

* Piesă metalică de 30 mm lățime.

Temperature range
între -30 °C și +80 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem