Material
Piese metalice, oțel clasa de rezistență 5.6 sau oțel inoxidabil.
Elastomer din cauciuc natural cu duritate moale (40 Shore A), medie (55 Shore A) și tare (70 Shore A).
Elastomer din cauciuc natural cu duritate moale (40 Shore A), medie (55 Shore A) și tare (70 Shore A).
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Piese metalice, oțel clasa de rezistență 5.6 sau oțel inoxidabil.
Elastomer din cauciuc natural cu duritate moale (40 Shore A), medie (55 Shore A) și tare (70 Shore A).
Elastomer din cauciuc natural cu duritate moale (40 Shore A), medie (55 Shore A) și tare (70 Shore A).
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Tampoanele din cauciuc sunt elemente structurale utilizate pe scară largă pentru montanții elastici. Ele sunt utilizate, de exemplu, pentru susținerea agregatelor, motoarelor, compresoarelor, pompelor și mașinilor de testare.
Datorită compoziției materialului, amortizoarele din cauciuc se colorează prin contact, ceea ce poate duce la urme de abraziune și la decolorarea podelelor sau a suprafețelor de contact, de exemplu.
La cerere, sunt disponibile amortizoare de cauciuc din EPDM de culoare gri deschis, care nu se colorează la contact.
Datorită compoziției materialului, amortizoarele din cauciuc se colorează prin contact, ceea ce poate duce la urme de abraziune și la decolorarea podelelor sau a suprafețelor de contact, de exemplu.
La cerere, sunt disponibile amortizoare de cauciuc din EPDM de culoare gri deschis, care nu se colorează la contact.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
On request
Alte durități Shore.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.