Articulație axială Filet spre dreapta oțel inoxidabil lucios 27665-113
- Pentru transmiterea secvenţelor de mişcare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
- Interval de temperatură: -30 °C până la +110 °C
- Variantă din oțel inoxidabill: protejat împotriva prafului și a murdăriei
Unitatea de vânzare
25,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație axială
Varianta 1
Filet spre dreapta
DIN
similar DIN 71802
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
PTFE
D2=filet
M8
A
30
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D1
13
E
14
Forța de extragere F
N
60
L3
13
LA
29,5
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
27112302
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Etanșare cu neopren pentru modelul din oțel inoxidabil.
Version
galvanizat și pasivizat. Variantă din oțel inoxidabill strălucitor.
Note
Variantă din oțel inoxidabill:
protecție împotriva prafului, murdăriei, stropirii cu apă, vaporilor. Utilizare în intervalul de temperatură de la -30 de grade Celsius la + 110 de grade Celsius.
protecție împotriva prafului, murdăriei, stropirii cu apă, vaporilor. Utilizare în intervalul de temperatură de la -30 de grade Celsius la + 110 de grade Celsius.
On request
Articulații axiale cu forțe de extragere ridicare, precum și filete la stânga.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.