Articulație axială Filet spre dreapta oțel zincat și pasivat 27665-13
- Pentru transmiterea secvenţelor de mişcare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
- Interval de temperatură: -30 °C până la +110 °C
- Variantă din oțel inoxidabill: protejat împotriva prafului și a murdăriei
Sales unit
8,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Axial joint
Version 1
RH thread
DIN
similar to DIN 71802
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised and passivated
D2=Thread
M8
A
30
D1
13
E
14
Extraction
force F
N
60
L3
13
LA
29,5
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
27112302
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Etanșare cu neopren pentru modelul din oțel inoxidabil.
Version
galvanizat și pasivizat. Variantă din oțel inoxidabill strălucitor.
Note
Variantă din oțel inoxidabill:
protecție împotriva prafului, murdăriei, stropirii cu apă, vaporilor. Utilizare în intervalul de temperatură de la -30 de grade Celsius la + 110 de grade Celsius.
protecție împotriva prafului, murdăriei, stropirii cu apă, vaporilor. Utilizare în intervalul de temperatură de la -30 de grade Celsius la + 110 de grade Celsius.
On request
Articulații axiale cu forțe de extragere ridicare, precum și filete la stânga.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.