text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Articulație axială
Varianta 1
Filet spre dreapta
DIN
similar DIN 71802
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
D2=filet
M14x1,5
A
45
D1
19
E
21,5
Forța de extragere F N
100
L3
20
LA
48
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
27112302
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Etanșare cu neopren pentru modelul din oțel inoxidabil.

Version
galvanizat și pasivizat. Variantă din oțel inoxidabill strălucitor.
Note
Variantă din oțel inoxidabill:
protecție împotriva prafului, murdăriei, stropirii cu apă, vaporilor. Utilizare în intervalul de temperatură de la -30 de grade Celsius la + 110 de grade Celsius.
On request
Articulații axiale cu forțe de extragere ridicare, precum și filete la stânga.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem