Articulație de furcă oțel inoxidabil lucios 27622-0816
- Permite transmiterea și redirecționarea forțelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Sales unit
15,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Articulație de furcă
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 71752
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D2=filet
M8
A
16
B
8
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D1
8
D3
14
G
16
L2
32
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112302
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
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.