Articulație de furcă oțel inoxidabil lucios 27622-1040
- Permite transmiterea și redirecționarea forțelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Unitatea de vânzare
21,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație de furcă
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 71752
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D2=filet
M10
A
20
B
10
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D1
10
D3
18
G
40
L2
60
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112302
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
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.