Articulație de furcă pentru capete articulate oțel 27614-05080516
- Permite transmiterea și redirecționarea forțelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
- Potrivit pentru diverse capete articulate
Unitatea de vânzare
21,28 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație de furcă
Varianta 1
pentru capete articulate
Materialul
corpului de bază
oțel
D=Diametrul exterior
13
B
16
C
8
D1
5
D2
M5
D3
18
F
static
kN
8
L
29,5
L1
20,5
L2
21,5
L3
10,5
L4
0,5
R1
8,5
UNSPSC Code
27112301
W°
6,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Cap furcă și bolț din oțel 1.7225.
Version
zincat.
Note
Clevisurile au fost dezvoltate ca piese accesorii pentru capetele de tijă. Dimensiunea deschiderii furcii C a fost astfel aleasă încât să fie posibilă o conectare cu capetele de tijă.
Potrivit pentru capetele de tijă 27625, 27626, 27627 și 27628.
Potrivit pentru capetele de tijă 27625, 27626, 27627 și 27628.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.