Bolț cu gaură atelă oțel inoxidabil 27621-03-105123
- Adecvat pentru capetele cu furcă DIN 71752
- Asigurat cu o șaibă de blocare conform DIN 6799
- În combinație cu capul de furcă potrivit se creează o articulație de furcă complet funcțională
Unitatea de vânzare
1,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț
Varianta 1
cu gaură atelă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului
5
A
12,3
D3
8
D4
1,2
K
1,5
L
15
UNSPSC Code
27112301
Z1
1
Z2
0,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Pin cu orificiu pentru știfturi, potrivit pentru cleștele DIN 71752, fixat prin știfturi.
Pivotul despicat servește ca element de fixare a șurubului. În combinație cu cleștele potrivit, se creează o articulație de furcă complet funcțională.
Pivotul despicat servește ca element de fixare a șurubului. În combinație cu cleștele potrivit, se creează o articulație de furcă complet funcțională.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.