text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț
Varianta 1
cu gaură atelă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului
10
A
24,5
D3
14
D4
3,2
K
2
L
29
UNSPSC Code
27112301
Z1
2
Z2
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Pin cu orificiu pentru știfturi, potrivit pentru cleștele DIN 71752, fixat prin știfturi.

Pivotul despicat servește ca element de fixare a șurubului. În combinație cu cleștele potrivit, se creează o articulație de furcă complet funcțională.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem