text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț
Varianta 1
cu perforație
Varianta 2
pentru inel de siguranță
Materialul corpului de bază
oțel
D1 = diametrul șurubului
14
A
27,5
D2
13,4
D3
19
K
3
L
32
M
1,1
UNSPSC Code
27112301
Z1
1,25
Z2
1,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Pin cu adâncitură, potrivit pentru cleștele DIN 71752, fixat cu un inel de reținere conform DIN 471.

Circuitele servesc ca element de blocare pentru bolț. În combinație cu cleștele potrivit, se creează o articulație de furcă complet funcțională.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem