Bolț cu perforație oțel 27621-02-016325
- Adecvat pentru capetele cu furcă DIN 71752
- Asigurat cu o șaibă de blocare conform DIN 6799
- În combinație cu capul de furcă potrivit se creează o articulație de furcă complet funcțională
Unitatea de vânzare
6,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț
Varianta 1
cu perforație
Varianta 2
pentru inel de siguranță
Materialul
corpului de bază
oțel
D1 = diametrul șurubului
16
A
32,5
D2
15,2
D3
21
K
3
L
37
M
1,1
UNSPSC Code
27112301
Z1
1,5
Z2
1,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Pin cu adâncitură, potrivit pentru cleștele DIN 71752, fixat cu un inel de reținere conform DIN 471.
Circuitele servesc ca element de blocare pentru bolț. În combinație cu cleștele potrivit, se creează o articulație de furcă complet funcțională.
Circuitele servesc ca element de blocare pentru bolț. În combinație cu cleștele potrivit, se creează o articulație de furcă complet funcțională.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.