text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap de furcă
Varianta 1
cu bolţuri cu arc pliabile
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 71752
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
Materialul componentei
oțel
D2=filet
M3,5
A
8
B
4
D1
4
D3
8
G
8
L1
21
L2
16
L3
6
L5
15
L6
10
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112301
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Cap furcă și bolț din oțel cu tăiere liberă,
picioare de arc din oțel de arcuri.
Version
galvanizat și pasivizat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem