text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap de furcă
Varianta 1
cu bolţuri cu arc pliabile
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 71752
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
Materialul componentei
oțel
D2=filet
M5
A
10
B
5
D1
5
D3
9
G
10
L1
26
L2
20
L3
7,5
L5
19
L6
12
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112301
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Cap furcă și bolț din oțel cu tăiere liberă,
picioare de arc din oțel de arcuri.
Version
galvanizat și pasivizat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem