Cap de furcă cu bolţuri cu arc pliabile oțel pentru unelte automate zincat și pasivat 27620-0832
- Transmiterea puterii statice
- Tehnologie simplă de închidere
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
3,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap de furcă
Varianta 1
cu bolţuri cu arc pliabile
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 71752
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
Materialul
componentei
oțel
D2=filet
M8
A
16
B
8
D1
8
D3
14
G
32
L1
58
L2
48
L3
12
L5
47
L6
19
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112301
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Cap furcă și bolț din oțel cu tăiere liberă,
picioare de arc din oțel de arcuri.
picioare de arc din oțel de arcuri.
Version
galvanizat și pasivizat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.